UV LED打印系统

UV LED打印系统

适用于工业环境的高性能打印机

新一代BLUEMARK ID打印系统是一体化工业标识解决方案。

返回至 打印和标识系统

类别

搜索范围 UV LED打印系统

显示该分类下的所有产品

BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印系统可轻松快速地打印高品质标识。该打印系统中的直观操作软件不仅可引导整个打印过程,实现自动维护,还可避免打印错误。采用环保型UV LED打印技术,可打印出清晰的黑色、白色以及彩色字体(BLUEMARK ID COLOR)。除了UniCard标识,BLUEMARK ID还可打印所有UniSheet格式的塑料和铝质标识。

优势

  • 可选用彩色打印和1350多种标识材料,功能全面
  • 内置标识软件,操作简便直观
  • 前进前出的可拆卸模板,材料安装更灵活
  • 打印速度快,节省时间

轻松实现工业化彩色打印

轻松实现工业化彩色打印  

轻松实现工业化彩色打印

除了单色打印,BLUEMARK ID COLOR系统还支持CYMK多色打印。其采用创新的打印方式,打印出的高质量个性化标识可立即使用。

操作简便直观

操作简便直观  

操作简便直观

打印机内置的标识软件可引导整个打印过程。直接输入的打印数据、打印机故障排除视频和直观的菜单导航可实现更为简便的操作。

功能全面

功能全面  

功能全面

BLUEMARK ID打印机可打印1350多种标识,是功能全面的打印机。这些打印机可打印塑料和铝质标识。

高速打印

高速打印  

高速打印

打印机具备自动进/退纸功能,每小时可打印14,000多个彩色标识或21,000个单色标识。标识液会立即固化, 从而能立即使用这些标识。

技术先进

BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR高速打印机可打印多种材质的标识  

BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR高速打印机可打印多种材质的标识

UV LED的打印过程与喷墨打印过程类似,但具有明显优势。

专用油墨

BLUEMARK ID采用由液态塑料掺入油墨颗粒制成的专用液体油墨。通过紫外线固化墨水。打印好的标识即可变成防刮擦标识。

零排放

BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印不会产生任何排放物。与打印后挥发油墨液体成分的油墨打印工艺相比,UV LED技术明显更加环保。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


选择BLUEMARK ID COLOR的理由

了解BLUEMARK ID COLOR