适配器带可更换电涌保护装置,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型针式连接器/孔式连接器
适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
天线是理想的接闪导体。菲尼克斯电气的电涌保护器功能强大,且衰减较低。使用菲尼克斯电气的COAXTRAB同轴电涌保护器,安全无忧。选用合适的低容量电路,实现低衰减和大带宽。我们的产品具有优越的阻抗匹配功能,不会导致有用信号失真。
BNC连接器,双级,用于安装在NS 32或者NS 35/7.5上,波阻抗: 50 Ω
适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器
适配器带可更换电涌保护装置,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器
适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型针式连接器/孔式连接器
电涌保护适配器带同轴信号接口电涌保护装置。 连接: N接头,孔式/孔式
适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型针式连接器/孔式连接器
BNC连接器,2位,双层,用于安装在NS 32或NS 35/7.5上,波阻抗:75 Ω
适配器带可更换电涌保护装置,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器
电涌保护适配器带同轴信号接口电涌保护装置。 连接: N接头,针式/孔式
优势
- 元件功能强大,电涌电流放电能力强
- 即使在传输频率较高的情况下,也能保证信号不失真
- 产品种类齐全,保护所有常见的应用和信号
- 提供适用于各类应用的型号和连接技术,应用广泛
COAXTRAB——适用于天馈系统的电涌保护器
COAXTRAB——适用于同轴电缆的电涌保护器
针对各个应用的特定连接技术,COAXTRAB产品系列将提供合适的电涌保护器。无论是带中性导线的天馈系统、移动通信应用的7/16连接器,还是带TV/SAT连接器和BNC连接器的消费电子产品,该系列均可提供适配的电涌保护器。凭借其较低的衰减值,保护装置助力实现无干扰信号传输。
暴露在外的天馈系统常受大气干扰影响
同轴保护装置应用领域
天馈系统对过电压特别敏感。而通常跨过建筑物的天线电缆特别长,且天线本身直接暴露在大气放电环境下。过电压可经由电缆路径触及系统的脆弱接口,影响甚至中断传输。
无线传输的高频率特性要求使用固有电容和插入损耗都很低且具有良好阻抗匹配的保护装置。但是,高放电容量才能保证高保护等级。所以适配保护装置均配有功能强大的气体放电管或采用Lambda/4技术。