用于系统改装和现代化升级的组件

用于系统改装和现代化升级的组件

快速迁移PLC

通过菲尼克斯电气的改良型适配器,即使是旧的控制系统也可与先进的技术接轨。

返回至 控制器系统布线

类别

搜索范围 用于系统改装和现代化升级的组件

显示该分类下的所有产品

对控制系统而言,硬件的使用寿命和可用性是有限的。然而,更换部件往往很难且成本很高,或者需要使用更强大的系统时,可以考虑对系统进行改装或现代化升级。

优势

  • 缩短迁移过程中的停机时间,提高可用性
  • 保留现有现场布线,连接准确无误
  • 采用插拔式组件,简化接线工作
  • 持续改进系统技术,降低维护成本

改良型适配器概览

中间适配器、转换适配器和调试适配器  

用于PLC迁移的各种改良型适配器

1) 中间适配器,用于将SIMATIC® S5转换至SIMATIC® S7-400

通过中间适配器,可直接将S5连接器插入I/O卡件。新型S7-400取代S5。保留原有的现场布线。

2) 转换适配器,用于将SIMATIC® S5转换至SIMATIC® S7-300

转换适配器将前适配器连接至S7-300 I/O模块上。借助适配器,S5前适配器信号可转换至50芯的端子条上。信号经系统电缆和前适配器传输至I/O模块。

3) 调试适配器,用于扩展现有SIMATIC® S5现场布线

借助通用调试适配器,可扩展现有S5布线的所有信号。自由出线端可与各种控制器相连,如S7-400或S7-300控制器。这样,S5现有的现场布线与新控制器之间就建立了通信,达到测试目的。由于新控制设备是临时安装在控制柜前级,必要时可恢复到原先的系统状态。如果使用新控制器系统能正常运行,则可替换S5。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务