远程控制

过程数据一览

过程数据一览

您想要以面向事件的方式安全地监控分布式系统吗?我们的远程控制系统可满足您的要求。

返回至 功能块

类别

搜索范围 远程控制

显示该分类下的所有产品

分布式系统与智能远程控制系统的全面集成越来越重要:菲尼克斯电气的ReSy+自动化系统是您理想的解决方案。

优势

  • 快捷:无线远程传输信号
  • 经济:采用现有远程控制电缆连接长达20 km的网络
  • 紧凑:采用单台设备ReSy+实现远程控制和自动化
  • 灵活:高度模块化的远程控制站
  • 多样化:通过以太网、无线技术、GPRS、固络、GSM和工业无线传输数据

参数设置代替编程

全球远程访问  

全球远程访问

ReSy+(远程系统)远程控制系统能够以安全、面向事件和经济的方式监控分布式系统。该操作可通过以太网以及串行接口的方式进行。

此外,您还可通过蓝牙、工业无线、GSM、加固线网络和以太网传输过程数据。

ReSy+库含有可直接使用的预编程示例。您也可以组合现有的模块为自己定制解决方案。您无需再编程,只需设置必要的参数。这样可以节省时间和金钱。

支持各种协议(如ODP、IEC 60870-5-101和-104),您可将远程控制站与高级系统联网。如果没有固定线路,可采用模拟量、数字量、GSM或GPRS/EDGE/3G连接,通过公用电话网络发送数据。

我们可根据具体应用为您定制解决方案。采用菲尼克斯电气的ReSy+自动化系统,您可以轻松创建不同的远程控制路径。此外,这些路径可随时扩展。

ReSySMS远程控制通信库

ReSySMS远程控制通信库  

ReSySMS远程控制通信库

ReSySMS远程控制通信库先进、灵活、经济。通过固网、传真或移动电话发送SMS消息对分布式的站点进行监控。

应用场合的选择

  • 每条消息含160个字符
  • 对分布式系统可生成故障警报或进行远程控制
  • 通过一个自定义的注册器可使用大量的目的地址或群组
  • 从控制器发送SMS消息至移动电话或传真
  • 从控制器发送SMS消息至控制器
  • 如果未能在规定的时间窗内确认,消息将发送至另一个目的地址
  • 时间戳确保时钟同步
  • 确认机制确保命令的有效执行
  • 各种消息可同时传输
  • 嵌入式安全功能确保所指定的收件人可独占访问

通过菲尼克斯电气的ReSySMS,可概览所有外部站点的情况。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100