带手动操作锁定功能的继电器

带手动操作锁定功能的继电器

智能处理

手动操作简化维护和调试。

返回至 继电器

类别

搜索范围 带手动操作锁定功能的继电器

显示该分类下的所有产品

PLC-INTERFACE继电器是控制器与系统外围设备之间的高性能接口。这款新型电磁式继电器提供手动操作锁定功能,特别适合维护和调试。

优势

  • 6.2 mm和14 mm超薄型设计,节省空间
  • 使用插拔式桥接件,电位分配更快速
  • 使用V8适配器,提高系统布线效率
  • 带手动操作锁定功能
  • 采用直插式连接技术,接线更轻松

轻松模拟数字量输入和输出信号

手动操作锁定功能详情  

手动操作锁定功能详情

继电器带手动操作锁定功能,为操作人员和调试人员提供极大的便利。不论系统运行何种控制程序且不论系统设备处于何种运行状态,通过手动操作功能可轻松模拟二进制输入和输出信号,逐步测试系统和设备所有功能。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Relays_P-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a