返回概述

什么是冗余?

对于24 V电源,即使是短暂的故障也能引起严重的损坏。因此您需要设计冗余电源解决方案。

至少额外配备一台电源设备

如果有一台电源设备发生故障,则其它设备继续供电。  

如果有一台电源设备发生故障,则其它设备继续供电。

冗余指一种重叠或溢出状态。因此至少需配备一台额外的电源设备。

  • “n+1”冗余:3台电源设备各自额定电流为10 A,总电流是20 A。
  • “1+1”冗余:为了提供20 A的功率,2台电流均为20 A的模块在输出侧并联。

如果内部设备故障或失效,其它设备自动接管整个电源。

短路时100%冗余

二极管或冗余模块退耦并联的电源设备。一旦其中一台设备短路,其它设备持续供电。即使电源线短路,也能继续供电。


返回概述
更多信息
  • 什么是冗余?

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS