直插式连接

直插式连接

轻松插入

直插式连接技术的优势在于:节省高达50%插入力,无需工具即可接线。

返回至 接线端子

类别

  • 基座端子和刀闸端子
    基座端子和刀闸端子

    该产品可分断电路并立即检测故障。此外,我们还提供各种功能插头,用于单独组装。

  • 建筑安装端子
    建筑安装端子

    适于楼宇技术的建筑安装端子具备如下突出优势:矮型设计、易于安装和可自由组合。

  • 接地端子
    接地端子

    只需将接地端子卡接在DIN导轨上,即可快速建立接地连接。

  • 可插拔接线端子
    可插拔接线端子

    可插拔接线端子具有大功率触点和防触摸连接等功能。

  • 马达接线端子
    轻松实现马达接线

    节省马达接线的空间和成本。

  • 配电块
    配电块

    即连即用的PTFIX直插式配电块可节省大量的安装时间和空间。

  • 微型端子
    微型端子

    不论何种应用,微型端子对空间的要求都很低

  • 元件端子
    元件端子

    采用合适的元件端子,就可以单独、灵活而清楚地执行开关任务。

  • 直通式接线端子
    直通式接线端子

    使用紧凑型直通端子,可以轻松连接、桥接和标记各种线径的导线。

搜索范围 直插式连接

显示该分类下的所有产品

采用直插式连接技术,无需工具即可轻松直连线径0.25 mm²以上的导线。采用特殊的触点弹簧,导线可轻松插入,连接质量高。

优势

  • 采用直插式连接,无需工具即可连接预处理的刚性导线,节省时间
  • 轻松插入导线,省力50%
  • 助拔按钮带颜色编码,确保安全布线和操作
  • 无需专用工具,即可轻松释放导线
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本
  • 直插式接线端子是COMPLETE line系统的一部分

PT接线端子

PT直插式接线端子  

PT直插式接线端子

直插式连接的PT系列接线端子适用于连接标称线径1.5 mm²至185 mm²的各类导线。
只需将线径0.25 mm²以上的刚性导线或带冷压头的柔性导线插入接线位,接线方便快捷。触点弹簧自动打开,在电流条上产生足够的压紧力。安装0.14 mm²以上线径的细导线时,请使用标准螺丝刀开启触点弹簧。
该系列接线端子充分利用了CLIPLINE complete系统的优势。各种连接技术和标准化系统附件可自由组合。

PTV集直插自锁技术和螺钉接线端子的优势于一身

采用侧面进线的PTV系列端子  

采用侧面进线的PTV系列端子

PTV接线端子系列集免工具直插自锁连接和螺钉接线端子的侧面进线优势于一身。采用免工具直插自锁连接技术,所需的导线插入力较小,连接抗振能力强,节省接线时间。接线端子采用侧面进线,接线位置清晰,无弯曲半径。从而,实现接线端子和行线槽间的垂直布线,更易于粘贴和读取线缆标识。

直插式连接技术详解

  • 无需工具即可直接连接刚性导线或带冷压头的预制导线。
  • 特殊弹簧设计可轻松插入线径0.25 mm²以上的刚性导线和带冷压头的柔性导线,实现强大的导线拔出力。
  • 轻松插入导线,省力50%。
  • 利用助拔按钮,无需直接接触带电部件即可用各类工具松开导线。
  • 连接线径0.14 mm²以上不带冷压头的柔性导线时,插入时只需轻松开启助拔按钮即可。
  • 助拔按钮带颜色编码,确保安全布线和操作。
  • 正面接线,轻松连接各种导线。
 
直插式连接技术详解

PTPOWER大电流接线端子

采用Power-Turn技术,轻松接线  

采用Power-Turn技术,轻松接线

大电流接线端子采用新研发的Power-Turn连接技术,是目前可用的非常便捷、易上手的大导线连接方案。只需旋转操作杆,即可连接线径达185 mm²的导线。

由于该端子采用直插式连接技术,也可在操作杆闭合时,直接轻松快速插入导线。

直插式连接技术:从现场到控制器的可靠连接

采用菲尼克斯电气的直插式连接技术可轻松实现各种应用的安全连接。

直插式连接技术,全新体验  

直插式连接技术,全新体验

菲尼克斯电气针对产品的各个阶段,提供从现场接线到电力和控制布线的全套产品。无需使用工具即可轻松连接传感器和执行器、接线端子、接口和自动化组件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


直插式连接技术

菲尼克斯电气的直插式连接技术