监视和诊断

监视和诊断

随时更新

时刻监视系统参数,出现任何偏差可及时响应。

返回至 监测

类别

  • 采用IQ技术的AC-UPS
    采用IQ技术的AC-UPS

    采用IQ技术的智能AC-UPS,确保系统可用性。QUINT AC-UPS可监控和优化储能模块。

  • 采用IQ技术的DC UPS
    采用IQ技术的DC UPS

    采用IQ技术的智能DC UPS可确保系统可用性。QUINT DC UPS可监控和优化储能模块。

  • 灯具测试模块
    灯具测试模块

    所有灯具做好运行准备:EMG灯具测试模块可单独测试某个灯具,也可集中测试多个灯具。

  • 二极管模块
    二极管模块

    保护和退耦:通过EMG二极管模块,保护您的系统不发生极性倒转,并退耦故障报告系统中的故障信息。

  • 风力发电机转子叶片监测系统
    风力发电机转子叶片监测系统

    菲尼克斯电气的模块化转子叶片监测解决方案可提供雷电监测、结冰检测和负载监测功能,确保风力发电机的最大可用性。

  • 光伏发电场管理
    光伏发电场管理

    实时掌握系统状态,维护或危险情况下安全关闭光伏系统,提高效率。

  • 监视继电器
    监视继电器

    用于监视电流、电压和其它电网参数的继电器。

  • 雷电流测量系统
    雷电监测系统

    雷电监测系统可采集并分析雷电的电涌电流数据,有助于优化维护规划工作。

  • 马达和设备管理
    可联网的混合马达启动器

    用于保护马达和系统的马达管理器以及用于监测马达和设备的电子设备管理器

  • 模块化操作站
    模块化操作站

    使用我们的模块化操作站,可优化对系统和设备的监测、控制和诊断。

  • 生产现场监测系统
    生产现场监测系统

    使用油气监视器能实现可靠的远距离油气源监测,性价比高。

  • 用于配置、监控和诊断的软件
    配置、监视和诊断

    该软件工具配置方便,可进行预防性监视,一旦发生故障,还可以快速诊断。

  • 远程监控
    远程监控

    TC移动I/O远程信号和远程控制系统通过SMS、电子邮件和GPRS安全传输数据。

搜索范围 监视和诊断

显示该分类下的所有产品

采用我们的监视和诊断产品和解决方案,记录、跟进和监视单个模块或整个系统部件的进程。

优势

  • 采用监视继电器、剩余电流测量设备和远程监视用移动网络产品,及早检测重要系统参数出现的偏差
  • 通过光伏串监视,高效利用太阳能电力
  • 通过防雷监视系统的在线通信,能够在任何位置进行雷电流分析
  • 通过采用IQ技术的不间断电源,可持续通知24V电源的状态
  • 使用马达管理器,可预防马达和系统过载或欠载
  • 实现快速启动、持续监视和可靠诊断的软件工具,保障高效的系统自动化
  • 采用灯具测试模块单独或集中控制灯具测试

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100