工具携带卷包, 配有电缆剪, 对角剪线钳, 尖口钳组
VDE 一字型螺丝刀:0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 十字头:PHO/PH1/PH2
电压测试仪
工具包,装备有:电缆剪、对角剪钳、剥线钳、NYM剥线工具、用于移除护套的剥线工具、压线钳、用于套管的压接钳口、组合式工具、针鼻和水泵钳、VDE螺丝刀、一字头:0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5、十字头:PHO/PH1/PH2、电压测试仪、控制柜钥匙、刀、卷尺
工具套件,包括:用于套管的压线钳、剥线钳、护套剥离工具、电缆切割器、一字螺丝刀:0.6x3.5、工具收纳盒
工具卷包,配备有:电缆钳、剥线工具(适用于0.08 mm2... 16 mm2的柔性导线)、拆卸工具(适用线径不超过40 mm)、CRIMPFOX CENTRUS 6H压线钳(适用于0.14 mm2...6 mm2的导线)、VDE螺丝刀,细长形设计,一字头:0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5,十字头:PH1/PH2/PZ1/PZ2
螺丝刀范围,包括小型螺丝刀: SZS 0.4 x 2.5, SZS 0.6 x 2.5, SZS 0.6 x 3.5, SZG 0.6 x 3.5
工具包,空
切割、剥线和压接工具套件,包装在一个工具箱内,包括WIREFOX 10、CRIMPFOX DUO 10、AI SORTI BOX RD、AI TWIN SORTI BOX BU、TOOL-KIT STANDARD EMPTY
优势
- 设计款式多样,存放有序
- 采用优质材料,经久耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
工具套件腰包
工具套件——工作好伙伴
现场作业时,往往需要快速取用到合适的工具。菲尼克斯电气提供各种坚固耐用的重型工具套件包:
- 手提腰包
- 双肩包,可放置笔记本电脑并配有文件隔层
- 腰包
- 工具箱
工具包和工具箱所配工具用途各异:
- 分切
- 剥线
- 压接
- 测试和测量
- 拧紧
CUS定制型工具套件
定制工具套件
根据具体要求定制个性化CUS工具套件:
- 提供六种适合不同应用场合的工具包。
- 只需在产品列表中选择所需的工具包,并在“配置”页签中指定工具。