工具套件
TOOL-CARRIER EMPTY - 工具包,未装备工具
TOOL-CARRIER EMPTY
-
工具包,未装备工具
1212499
工具包,未装备工具, 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具箱
尺寸
宽度
185 mm
高度
220 mm
深度
185 mm
长度
290 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
1212499
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3522
产品关键代码
BH3522
GTIN
4046356528153
单件重量(含包装)
800 g
单件重量(不含包装)
755 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
通用工具组件,包含TOOL fox系列的切割、剥线、压接和测试工具
坚固、容量大的工具包
经常搜索
工具箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助