3000和4000系列管理型交换机
3000和4000系列交换机支持扩展环网冗余,故障时实现快速切换
组态强大的网络
3000和4000系列管理型交换机可实现网络故障安全。由于采用扩展环网冗余,通过环网连接的数百台交换机一旦发生故障,15 ms内即可完成切换。交换机最多耦合三个环网,大幅提高故障容错能力。此外,通过此类交换机还可实现双冗余环网。
对于网络控制,交换机支持组播过滤和中继功能以及最多64个VLAN网络。4000系列还提供两个千兆端口(电口、光口或SFP端口),用于连接上级网络。
3000和4000系列管理型交换机支持多种安全机制
IT和安全功能
3000和4000系列交换机符合各项IEEE标准规定,是复杂网络应用的理想选择。此外,交换机还支持如下网络安全功能:
- 用户帐户
- 端口安全(24个MAC地址/端口)
- IEEE 802.1x RADIUS认证
- HTTPS
基于Web的管理系统界面使用便捷且支持多种用户角色
操作简便
通过基于Web的管理系统、SNMP或串口实现以太网交换机的配置和诊断。3000和4000系列管理型交换机提供面向用户且基于Web的管理系统,操作尤为便捷。网页和用户角色可配置,相关信息一览无余。
4000E系列管理型交换机符合IEC 61850-3和EEE 1613标准
符合IEC 61850/IEEE 1613标准的交换机型号
4800E系列19"机柜式交换机十分适用于发电厂应用。此类设备可满足IEC 61850-3标准和IEEE 1613标准的严苛要求。交换机具有卓越的抗电磁、抗静电、抗冲击和抗振动性能,温度适用范围广, 在极端环境条件下,也可保证全天候可靠运行。
FL SWITCH 3000和4000系列交换机概览
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
传输速度 | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
报警触点 | 支持 | 支持 |
温度范围 | -40°C … +75°C | -10°C … +60°C(特定型号) | -40°C ... +75°C |
防护等级 | IP20 | IP20 |
电源电压 | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
过滤功能 | ||
服务质量 | 支持 | 支持 |
VLAN | 支持 | 支持 |
组播/IGMP侦听 | 支持 | 支持 |
冗余 | ||
快速生成树 (RSTP) | 支持 | 支持 |
MRP管理器/客户端 | 不支持/不支持 | 不支持/不支持 |
快速环网检测 (FRD) | 不支持 | 不支持 |
大型树支持 | 不支持 | 不支持 |
扩展环网冗余15 ms | 支持 | 支持 |