接口转换器

接口转换器

适配接口

无论您需要转换接口标准还是提高抗干扰能力,菲尼克斯电气均能提供满足要求的合适解决方案。

返回至 转换器与隔离器

类别

搜索范围 接口转换器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的转换器可以协议透明的方式将各种串行接口转换为其它标准。利用电气隔离器,可消除危险的补偿电流,防止瞬态耦合电压对终端设备的损坏。

优势

  • 通过转换器适配和连接接口
  • 通过网络分段,扩展通信范围,提高网速
  • 总线网段间高效的电气隔离,消除补偿电流

一台设备,三种功能

用于接口适配的转换器  

用于RS-422和RS-485的RS-232转换器

RS-232转换器可以把RS-232接口转换为如下形式:

  • RS-422:4线制,点到点
  • RS-485:2线制,半双工
  • RS-485:4线制,全双工
  • 传输速率从4.8 kbps到115.2 kbps

其它特点:

  • LED显示数据的收发
  • 电源、RS-232和RS-422/RS-485接口之间有高等级的3端隔离,隔离电压为2 kV
  • 内置电涌保护装置,可将电流泄放至DIN导轨

电气接口隔离器

RS-232接口隔离器  

RS-232接口隔离器

该电气接口隔离器可提高RS-232接口的抗干扰能力。高等级的3端隔离实现有效的电气隔离。

优势如下:

  • 电源、RS-232和RS-232接口之间有高等级的3端隔离,隔离电压为2 kV
  • 适合115.2 kbps以下的任何传输速率
  • 带用于传输发出数据(TxD)和接收数据(RxD)的数据信道和控制线RTS(请求发送)和CTS(清除发送)
  • 通过单独的数据显示器显示有源数据传输,用于发送和接收通道

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务