返回概述

Factoryline WLAN EPA:轻松连接设备到WLAN网络

使用中的WLAN EPA

FL WLAN以太网端口适配器是一款经济型工业WLAN适配器,可将兼容以太网的设备连接到WLAN网络。该以太网端口适配器外形紧凑,坚固耐用,内置无线模块和天线。该设备防护等级达IP65,可直接现场安装,通过带M12连接器的以太网电缆连接到自动化设备。优势:可直接在集成到应用

安装快捷

易于安装的FL EPA  

轻松安装在现场

以太网端口适配器是一种简易解决方案,可轻松将带以太网接口的工业自动化设备连接到WLAN网络。该设备防护等级达IP65,可直接现场安装,通过带M12连接器的以太网电缆连接到自动化设备。

优势:

  • 内置天线的紧凑型IP65模块
  • 用于以太网和电力传输的M12接口
  • 轻松安装在现场

自动组态,调试更简单安全

Mode按钮  

通过Mode按钮轻松组态

使用Mode按钮,无需组态即可轻松快速地构建安全的点到点网络和小型网络。此外,也可通过网络浏览器轻松组态。

通过AT命令进行高级设置

FL#160;EPA#160;2  

轻松组态和控制FL EPA 2

在WLAN EPA模块运行过程中,可通过控制器发出的简单AT命令对其进行自动组态和控制。这样就可以通过移动系统的控制器根据位置对漫游过程(即接入点之间的转换)进行控制。

FL EPA产品一览

特性

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN标准

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

频段和信道(*依不同国家而定)

2.4 GHz,1-11信道
5 GHz:36-140信道(客户端)
5 GHz:36-48信道(接入点)

2.4 GHz,1-11信道
5 GHz:36-140信道(客户端)
5 GHz:36-48信道(接入点)

最大数据速率(总值)

54 Mbps

54 Mbps

最大数据流量(净值)

< 20 Mbps

< 20 Mbps

运行模式客户端(单客户端网桥、多客户端网桥)
(微型接入点)
两个FL EPA模块之间的无线网桥
客户端(单客户端网桥、多客户端网桥)
(微型接入点)
两个FL EPA模块之间的无线网桥

最大传输功率

2.4 GHz:17 dBm(包括天线)
5 GHz:15 dBm(包括天线)

2.4 GHz:17 dBm(包括天线)
5 GHz:15 dBm(包括天线)

天线数

1(内置)

1(外置),RSMA接口

安装后的防护等级

IP65IP65

环境温度(工作)

-30°C … 65°C

-30°C … 65°C

电源

9 … 30 V DC,最大1.7 W

9 … 30 V DC,最大1.7 W

特殊性能

双无线板:WLAN和蓝牙

双无线板:WLAN和蓝牙

点击此处,访问用于以太网的工业WLAN产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100