混合型接线端子

合二为一

合二为一

一个接线端子:两种连接方式。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 混合型接线端子

显示该分类下的所有产品

控制柜和现场连接采用菲尼克斯电气的混合型接线端子,可根据要求组合不同的连接技术。

优势

  • 单个端子可采用不同的连接方式,符合内部和外部接线要求
  • 支持两种组合方式,可自由选择连接技术
  • 紧凑的设计节省了空间
  • 与行线槽距离保持一致:直通式端子和接地端子外形相同

用于控制柜工程的接线端子

混合型接线端子  

混合型接线端子:巧妙的组合

想要对控制柜内的接线端子在进线和出线侧分别使用不同的连接技术么?我们的混合型接线端子可满足您的要求。

只需选择合适的组合:

  • 回拉式弹簧连接和螺钉连接
  • 回拉式弹簧连接和快速免剥线连接

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100