直通式接线端子

直通式接线端子

各种线径的导线均可连接

可以轻松连接两根导线。即便是大线径的导线也没有问题。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 直通式接线端子

显示该分类下的所有产品

满足各种需求:宽线径范围、灵活的桥接性能和优质的标识选项,使得直通式接线端子成为普遍使用的连接技术解决方案。

优势

  • 采用直插式连接,便于操作和使用
  • 连接各种线径的导线,用途广泛
  • 紧凑型设计,节省空间

两个接线点——设计紧凑

直通式接线端子  

多导线直通端子

直通式接线端子设计紧凑,具有两个接线点。提供形状相同的接地端子,用于匹配直通式接线端子。所有端子都能与多根导线和功能端子轻松桥接。

采用Power-Turn连接技术的大电流弹簧接线端子

采用Power-Turn技术,轻松接线  

采用Power-Turn技术,轻松接线

大电流接线端子采用新研发的Power-Turn连接技术,是非常便捷的大导线连接方案。只需旋转操作杆,即可连接横截面达150 mm²的导线。

此外,采用直插式方法在助拔按钮关闭时还可以将导线直接插入。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100