可组态安全模 ——如安全继电器般易用,和安全控制器一样灵活

可组态安全模块

如安全继电器般易用,和安全控制器一样灵活:采用我司的可组态安全模块,只需三个安全功能即可高效实施解决方案。得益于TÜV认证的软件,无需任何编程知识即可创建安全逻辑。模块化设计可灵活调整并扩展功能以满足需要。

PSRmodular安全模块

用于打造个性化安全解决方案的安全扩展模块

灵活配置安全模块

PSRmodular是一款可配置的小型控制器, 用于监控单个应用中的多项安全功能。使用PSRmodular软件,只需拖放鼠标即可轻松创建安全逻辑。

系统支持单机独立运行,负责小型设备的整个控制系统。为此可将基础型模块作为单独组件使用。总宽仅为67.5 mm的控制器具备以下特性:

  • 八个安全输入信号,用于评估安全传感器
  • 至多四个安全输出(安全等级可达类别4)
  • 时钟和信号开关输出
  • 借助外部接触器搭配内置监测功能,实现触点增加或扩展

扩展安全系统

依托模块化架构,用户可在I/O数量不足时扩展系统,至多可安装14个安全相关扩展模块。通过DIN导轨连接器即可将扩展模块连接至基础模块。该操作将增加I/O数量,以便连接其他传感器和执行器。

模块化安全设备经由网关集成至现有网络。

PSRmodular兼具功能性和灵活性,填补了简单安全继电器与可编程安全控制器之间的空白。

适用于安全模块的PSRmodular配置软件

PSRmodular配置软件

无需编程知识即可直观配置

菲尼克斯电气免费提供PSRmodular配置软件,用于配置模块化安全系统。该软件无需编程知识也可使用。其原因在于软件以图形方式通过拖放操作创建安全逻辑,并可按需灵活调整安全功能。安全逻辑创建完毕后,软件内置的仿真功能即可执行完整功能测试,无需任何硬件。所有功能块均通过TÜV认证。

软件详尽指南

  1. 首先,从包含多种安全功能的工具箱中选择所需功能块。然后,用鼠标将其拖动到连接区域。
  2. 将功能块连接至所需的输入和输出端(也已拖放至连接区域),然后进行接线。
  3. 随后使用标准USB线将经测试的安全逻辑下载到安全模块中。
  4. 若对软件功能有任何疑问,请使用帮助功能,其中包含了功能描述和示例应用。

直接在设备上执行全面诊断

诊断LED可显示PSRmodular安全模块的所有输入和输出状态。此外,信号输出还可显示信号设备的通断状态。安全模块通过现场总线耦合器与设备或系统的上级控制器通信。通过这种功能,可将安全功能轻松集成到可视化或远程诊断中, 从而快速定位并排除故障。

优势

  • 软硬件通过TÜV认证,操作更安全(标准和区域设计
  • 最高可达Cat. 4/PL e (EN ISO 13849-1)、SILCL 3 (IEC 62061)、SIL 3 (IEC 61508)

体验PSRmodular