电缆保护系统

灵活而安全

灵活而安全

在恶劣环境中使用,保护电缆和线路

返回至 安装材料

类别

搜索范围 电缆保护系统

显示该分类下的所有产品

全套塑料和金属保护软管系列为各种应用提供可靠的解决方案——防护等级高达IP69K。

优势

  • 从电缆束到防水型号,满足各种要求的电缆防护
  • 适合插拔式矩形连接器和壳体开孔的螺钉连接
  • 通过全面认证,可广泛应用于各行各业

保护软管

螺旋软管  

螺旋软管

螺旋软管便于电缆和导线的捆扎和分离,在最低机械应力下提供防护。

软管易于改造;任意点上都可引出导线和电缆。

塑料软管

塑料软管  

塑料软管

塑料软管可耐受机油、酸和溶剂。使用的材料不含硅、卤素和镉,防护等级可达IP69K,阻燃等级为V0。

高柔性金属软管

金属软管  

金属软管

高柔性的金属软管可保护电缆防止机械影响。采用塑料涂层的金属软管可防水防气候影响。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100