螺栓连接

螺栓连接

接线牢靠,无需维护

安全可靠地连接带O形电缆端头的导线。带螺钉锁紧装置,提供免维护连接。

返回至 接线端子

类别

  • 插拔式测试系统
    插拔式测试系统

    FAME测试系统可简化电气开关设备的定期测试。

  • 分断测试端子
    分断测试端子

    此外,还可以定制低成本的测量变送器电路。插拔式解决方案还可提供其它的技术优势。

  • 接地端子
    接地端子

    只需将接地端子卡接在DIN导轨上,即可快速建立接地连接。

  • 栅栏式接线端子
    栅栏式接线端子

    使用栅栏式接线端子可方便快捷地连接带O形电缆端头的导线。

  • 直通式接线端子
    直通式接线端子

    使用紧凑型直通式接线端子,可以轻松地连接、桥接和标记不同线径的大小导线。

搜索范围 螺栓连接

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的螺栓端子可安全连接线径达240 mm²的导线。带套筒螺母的铰链式防护盖可向上展开,从而快速轻松地连接O形电缆端头。

优势

  • 接线点压紧力大,接触面积大,导线抗拉扯能力强
  • 集成防触电保护,可保障操作人员的安全
  • 采用省时的插拔式桥接系统,简化电位分配操作
  • 采用向上展开的铰链式防护盖,可快速连接O形电缆端头
  • 种类齐全的附件,满足桥接、测试和标识的标准要求

连接牢靠

螺栓接线端子  

螺栓连接:可靠连接O形电缆端头

螺栓接线端子适用于易受冲击和振动的应用环境。该端子内置防松垫圈,确保连接牢靠,且无需维护。

  • 可连接所有符合DIN 46234、DIN 46235或DIN 46237标准的任何O形端头。
  • 每个螺栓最多可连接四个电缆端头,轻松连接多根导线。
  • 接线点压紧力大,接触面积大,因而能够安全地连接线径达240 mm²的导线,并保证长期稳定性。

RT螺栓接线端子

螺栓端子,可连接线径达35 mm²的导线  

螺栓端子,可快速轻松地连接线径达35 mm²的导线

RT系列螺栓接线端子集螺栓连接技术和CLIPLINE complete系统的优势于一体。该端子的标准化插拔式桥接件可节省大量接线时间。由于内含特殊设计的螺母,接线不仅十分方便,还能实现防触摸保护。螺钉锁紧装置确保安全应用,甚至能满足最高的防冲击和抗振要求。

灵活的插拔式桥接系统

带插拔式桥接件的端子  

使用插拔式桥接件实现便捷的电位分配

使用菲尼克斯电气的标准化插拔式桥接件,可快速实现电位分配。

端子内有双桥接井,可实现灵活的链式桥接和大小不同端子之间的转接,以及不相邻端子之间的跳接。

卡接式接地安装脚

卡接式接地安装脚  

轻松卡接,高效连接

只需将接地安装脚卡接到外形相同的接地端子上,即可立即通过DIN导轨建立连接,符合IEC 60947-7-2标准在机械和电气方面的要求。

OTTA螺栓接线端子

紧凑型螺栓端子,可连接线径达35#160;mm²的导线  

紧凑型螺栓端子,可快速方便地连接线径达35 mm²的导线

OTTA螺栓接线端子设计紧凑,节省空间。由于内含特殊设计的螺母,接线不仅十分方便,还能实现防触摸保护。螺钉锁紧装置确保安全应用,甚至能满足最高的防冲击和抗振要求。

HV和UHV大电流接线端子

接线容量达240 mm²的螺钉、螺栓及混合型大电流接线端子  

接线容量达240 mm²的螺钉、螺栓及混合型大电流接线端子

UHV系列大电流接线端子集螺栓和螺钉连接技术于一体。该系列端子接线容量可达240 mm²,提供螺钉、螺栓及螺钉和螺栓混合型连接。内置的螺钉锁紧装置可确保安全应用,甚至可满足应用的防冲击和抗振要求。HV系列接线端子特别适合空间有限的场合,完善了大电流接线端子产品系列。

RBO螺栓接线端子

接线容量达300 mm²的螺栓接线端子  

接线容量达300 mm²的螺栓接线端子

RBO螺栓接线端子的额定电流为520 A,其接线容量为300 mm²,支持DIN导轨安装和直接安装。配有安全销,便于分组。RBO系列新增预制螺栓端子。

用于螺栓端子的AGK转接端子

用于大电流接线端子的直插式转接端子  

用于大电流接线端子的直插式转接端子

用于HV和RBO系列大电流接线端子的AGK转接端子最多配有八个直插式接线点,可轻松实现电位分配。

RSC螺钉接线端子

接线容量达25#160;mm²的螺钉接线端子  

接线容量达25 mm²的螺钉接线端子

RSC螺钉接线端子非常适合连接带O形和U形电缆端头的导线。该端子支持DIN导轨安装和直接安装。使用带正负输出端的螺纹螺钉即可建立连接。配有安全销,便于分组。RBO系列新增预制螺栓端子。

卓越品质

端子构成:金属部件和塑料部件  

高级金属和塑料部件

菲尼克斯电气的目标是确保可靠连接。产品质量是重中之重。而高品质必须从选材开始。

高级抗腐蚀铜合金部件:

  • 导电性强,发热量小
  • 表面采用了无铅的镀镍或镀锡层

高强度热塑型塑料的绝缘外壳:

  • 可回收、无卤素和耐紫外线辐射
  • 耐热带气候和白蚁侵害
  • 工作温度高达130 C
  • 较强的抗化学腐蚀性
  • 出色的抗老化性
  • 满足UL 94标准中规定的V0阻燃等级的要求

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa