产品列表——测试和测量工具

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电压测试仪 - DUSPOL EXPERT - 1209091

电压测试仪,适用于范围在12 V至1000 V AC/1000 V DC的直流和交流电压,IP65

价格:

万用表 - TESTFOX M-1 - 1212209

数显万用表,用于直流和交流电压测量、直流和交流测量、直通、电阻、频率、温度和电容测量

价格:

万用表 - TESTFOX CC-1 - 1212211

电流探头万用表,用于DC和AC电压测量、DC和AC电流测量以及电阻测量、TRUE RMS测量方法。

价格:

测量仪器 - MEASURING TAPE 5M I/M - 1200304

采用自动伸缩和锁紧机制的卷尺,测量轨:英制/公制,长度:5米

价格:
5 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100