产品列表——防爆接线端子

筛选

677条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

  • 更多选项
    关闭

    DIN导轨类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多选项
    关闭

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

  • 更多选项
    关闭

    额定电流



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

  • 更多选项
    关闭

    额定电压



直通式接线端子 - UT 4 - 3044102

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PT 1,5/S - 3208100

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 高度: 30.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

刀闸分断端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 长度: 57.8 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断接线端子 - UT 4-TG-EX - 3046143

分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 长度: 57.8 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

保险丝插头 - P-FU 5X20-EX - 3036807

保险丝插头, 接线方式: 插头, 标称工作电流: 6.3 A, 标称工作电压: 500 V, 宽度: 6.2 mm, 保险丝类型: G / 5 x 20, 颜色: 黑色

价格:

双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

双层接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

多层接线端子 - PT 2,5-3L - 3210499

多层接线端子, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

热磁电压端子对 - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

热磁电压端子对, T型TC, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 1 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 2, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 10.4 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

直通式接线端子 - SSK 110 KER-EX - 0502058

直通式接线端子,连接方式:螺钉连接,横截面积:0.5 mm² - 10 mm²,20 - 8 AWG,厚度:8.4 mm,颜色:白色,安装方式:NS 32,绝缘材料:陶瓷

价格:

直通式接线端子 - QTC 2,5 - 3206416

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 快速连接, 连接量: 2, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
677 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100