您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

带D-SUB或FLK连接器的系统电缆

带D-SUB或FLK连接器的系统电缆

无论系统电缆是采用D-SUB连接器还是FLK连接器,均可实现自动化设备和终端模块之间的1:1无差错连接。菲尼克斯电气提供各种预制系统电缆,有多种位数可选。电缆可连接单根导线、针式连接器或插线板。专有服务:除0.5 m到10 m的标准长度外,我们还可提供指定长度的系统电缆。

优势

  • 全套服务:提供0.5至10 m的标准长度电缆,也可提供定制长度电缆
  • 大线径单芯线,载流能力强
  • 带单芯线标识的自由出线端,连接灵活
  • 提供满足更高防火要求的无卤素型号产品,以及PVC型号
VARIOFACE – 控制器系统布线

控制器系统布线选型软件

选型软件:VARIOFACE – 控制器系统布线

配置个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。

VARIOFACE系统电缆对比

VARIOFACE系统电缆分为带IDC/FLK连接器和带D-SUB连接器的两类电缆。每个品类均提供PVC电缆或无卤素电缆。此外,电缆还有屏蔽和非屏蔽两种型号产品。菲尼克斯电气将根据客户要求提供两端均预装连接器的电缆,或一端预装连接器,另一端为自由出线端的电缆。

带IDC/FLK连接器的VARIOFACE系统电缆
带D-SUB连接器的VARIOFACE系统电缆
带IDC/FLK连接器的VARIOFACE系统电缆

带D-SUB连接器的VARIOFACE系统电缆

导线横截面 0.14 mm² 0.25 mm²
每根导线的最大电流 1 A 2 A
电缆型号 PVC/无卤素 PVC/无卤素
设计结构 屏蔽/非屏蔽 屏蔽
连接器 一端自由出线或两端均预装 一端自由出线或两端均预装

标准化和定制长度的系统电缆 使用针式/孔式连接器或通过带颜色编码和编号的单芯线进行连接,电缆长度可选亦可定制,范围在0.2至100 m。

排列整齐的D-SUB连接器产品组合
排列整齐的IDC/FLK连接器产品组合
D-SUB连接器转自由出线端全产品系列
IDC/FLK连接器转自由出线端全产品系列
排列整齐的D-SUB连接器产品组合

型号:

  • 孔式连接器转针式连接器
  • 孔式连接器转孔式连接器
  • 针式连接器转针式连接器
  • 每根导线的横截面积:0.25 mm²
  • 每根导线的载流能力:2 A
  • 位数:9、15、25、37、50(PVC或无卤素,屏蔽)

排列整齐的IDC/FLK连接器产品组合

型号:

  • 孔式连接器转孔式连接器
  • 每根导线的横截面积:0.14 mm²
  • 每根导线的载流能力:1 A
  • 位数:10、14、16、20、26、34、40、50(PVC,非屏蔽)
    14、16、40、50(PVC,屏蔽)
    14、50(无卤素,非屏蔽)

D-SUB连接器转自由出线端全产品系列

型号:

  • 孔式连接器转自由出线端
  • 针式连接器转自由出线端
  • 位数:9、15、25、37、50(PVC,屏蔽)

IDC/FLK连接器转自由出线端全产品系列

型号:

  • 孔式连接器转自由出线端
  • 位数:10、14、16、20、50(PVC,非屏蔽)

接有50根单芯线的自由出线端

自由出线端的颜色编码

带单芯线标识的自由出线端,连接灵活

用户友好型彩色和数字编码系统可直接分配导线。便捷的颜色编码系统明确分配个位与十位,实现清晰标识。例如 ,棕色代表数字 "1",黄色代表数字 "4"。因此带棕黄色相间标识的导线为14号线。

产品手册
全系列产品一览

了解控制器系统布线。欢迎了解如何找到适合应用的连接技术以传输信号、数据或电力。

打开手册
系统电缆和系统布线模块