VARIOFACE PLC-V8适配器选型 PLC-INTERFACE 6.2 mm输出 说明 直插式连接 螺钉连接 实现输出功能的PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型功率触点继电器,用于安装在 NS 35/7,5 DIN导轨上,1个常开触点,输入电压:24 V DC 2900312 2966210 PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型功率触点继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨 上,1个转换触点,输入电压:24 V DC 2900299 2966171 实现输出功能的PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A 2900376 2966676 PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1 个常开触点,输入:24 V DC,输出:24 ... 253 V AC/0.75 A 2900369 2967840 PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1 个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A 2900364 2966634 块 模 端 终 的 线 接 全 安 速 快 现 实 PLC-INTERFACE 14 mm输出 说明 直插式连接 螺钉连接 适用于大持续电流的PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,极限持续电流最高达10 A,1个转换触点,输入电压:24 V DC 2900291 2967620 适用于大冲击电流的PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,最大冲击电流高达800 A,1个常开触点,输入电压:24 V DC 1078683 1078680 PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型功率触点继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨 上,2个转换触点,输入电压:24 V DC 2900330 2967060 实现输出功能的PLC-INTERFACE,包括基座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 … 33 V DC/5 A 1194158 2982786 RIFLINE complete输出 说明 直插式连接 螺钉连接 预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支 架。触点类型:1个转换触点。输入电压:24 V DC 2903342 2903358 预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支 架。触点类型:2个转换触点。输入电压:24 V DC 2903334 2903350 预制继电器模块,包括:继电器底座、多层触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支 架。触点类型:1个转换触点。输入电压:24 V DC 2903338 2903354 预制继电器模块,包括:继电器底座、多层触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支 架。触点类型:2个转换触点。输入电压:24 V DC 2903330 2903346 Phoenix Contact 21