产品列表——螺钉连接式配电块

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

设备端子 - GE 10/2-BA BU - 2701574

设备端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 57 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 71.3 mm, 高度: 40 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

设备端子 - GE 35/2-B BU - 2701570

设备端子, 标称工作电压: 630 V, 标称工作电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 宽度: 34.8 mm, 高度: 44.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 BK - 3071356

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 BN - 3071357

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 棕色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 BU - 3071358

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 GN - 3071359

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 GY - 3071355

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X35/25 BK - 3071351

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 27 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X35/25 BN - 3071352

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 27 mm, 颜色: 棕色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X35/25 BU - 3071353

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 27 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
12 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100