产品列表——电位分配端子

筛选

9条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

电位分配端子 - STU 35/ 4X10 - 3033126

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 螺钉连接, 连接量: 5, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 16.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - STU 35/ 4X10 BU - 3033210

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 螺钉连接, 连接量: 5, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 16.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - STU 35/ 4X10 YE - 3033236

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 螺钉连接, 连接量: 5, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 16.2 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 16/14X2,5 BU - 3214014

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 25 A, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 连接量: 15, 横截面: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 宽度: 17.5 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 25 A, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 连接量: 15, 横截面: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 宽度: 17.5 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 16/14X2,5 GY - 3214016

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 25 A, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 连接量: 15, 横截面: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 宽度: 17.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。 , 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。 , 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。 , 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 黑色/黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
9 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100