产品列表——用于标识的绘图仪

筛选

2条结果

标记打印机 - CMS-P1-PLOTTER - 5144615

标记打印机, 重量: 8 kg, 宽度: 440 mm, 高度: 125 mm, 颜色: 银色

价格:

标记打印机 - PLOTMARK - 0804499

标记打印机, 重量: 8 kg, 宽度: 480 mm, 高度: 155 mm, 颜色: 银色

价格:
2 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100