产品列表——用于楼宇基础设施的PLC和许可

筛选

76条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

软件的应用类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_LICENSE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DATA_POINTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KIND_OF_SOFTWARE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

控制器 - ILC 2050 BI - 2403160

用于楼宇、基础设施和能源自动化应用的模块化Inline控制器,可通过物联网(IoT)与标准自动化技术连接。 控制器使高效实现复杂系统成为可能。
单独提供了在生产系统中使用的许可证。

价格:

控制器 - ILC 2050 BI-L - 2404671

用于楼宇、基础设施和能源自动化应用的模块化Inline控制器,可通过物联网(IoT)与标准自动化技术连接。 控制器使高效实现复杂系统成为可能。
单独提供了在生产系统中使用的许可证。

价格:

控制器 - C-ILC 2050 BI - 1156039

ILC 2050 BI控制器,灰色壳体带Comfort Key徽标

价格:

控制器 - C-SCC-410M - 1156041

SCC控制器,Sedona,10个用户接口,4个数字输入点,4个数字输出端,8个继电器,24 V AC/DC电源,显示/操作功能,带Comfort Key徽标

价格:

控制器 - C-ILC 2050 BI-L - 1156040

ILC 2050 BI-L控制器,灰色壳体带Comfort Key徽标

价格:

控制器 - C-SCC-520-230 - 1156047

SCC室内控制器,Sedona,5个用户接口,4个模拟输出端,2个Triac 24 V,2个Triac 230 V,3个浮动继电器,MP总线,230 V AC电源,带Comfort Key徽标

价格:

控制器 - C-SCC-620 - 1156048

SCC控制器,10个用户接口,4个数字输入端,12个模拟输出端,12个数字输出端/数字输入端24 V,MP总线,24 V DC电源,带Comfort Key徽标

价格:

控制器 - C-LCC-410 - 1156049

LCC控制器,10个用户接口,4个数字输入端,4个模拟输出端,8个浮动继电器,24 V AC/DC电源,手动操作,带Comfort Key徽标

价格:

控制器 - C-LCC-410M - 1156057

LCC控制器,10个用户接口,4个数字输入端,4个模拟输出端,8个浮动继电器,24 V AC/DC电源,手动操作,带Comfort Key徽标

价格:

楼宇管理系统 - NC4-100 - 1045861

Emalytics Controller许可证,可集成100个数据点(需要单独的维护许可证)

价格:
76 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100