产品列表——微型端子

筛选

69条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

  • 更多选项
    关闭

    DIN导轨类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

微型直通式接线端子 - MSDB 2,5-NS 35 OG - 3244326

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSDB 2,5-F BU - 3244245

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 用于安装板

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSB 2,5-M YE - 3244106

微型直通式接线端子, 采用法兰和安全销固定安装端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: 其他

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSDBV 2,5-NS 35 BU - 3249224

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSB 2,5 BU - 3244025

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSDB 2,5 YE - 3073115

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: NS 15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSB 2,5-RZ OG - 3244193

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: 用于安装板

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSDBV 2,5 OG - 3073173

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSBV 2,5 YE - 3073144

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: NS 15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

微型直通式接线端子 - MSB 2,5-RZ - 3244164

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 用于安装板

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
69 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100