适用于电位分配的高密度矩阵接线单元

适用于电位分配的高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元可实现紧凑清晰的自动化信号配线。高密度矩阵接线单元与高密度矩阵配线块有多种位数可选。产品采用彩色编码的导线和接线点,以及大面积标识,实现直观安全的电位分配安装。

Go to Product Detail Page for item 3214080
PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子
PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子
3214080

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 105 A, 第1层左边连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 第一层连接,内部, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3214081
PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 电位分配端子
PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 电位分配端子
3214081

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 105 A, 第1层左边连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 第一层连接,内部, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

Go to Product Detail Page for item 3002371
PTU 35/4X10 - 电位分配端子
PTU 35/4X10 - 电位分配端子
3002371

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 负载触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 线路触点, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3031047
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子
3031047

电位分配端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1层右边连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3270220
PTRVB 4-FI /RD - 电位分配端子
PTRVB 4-FI /RD - 电位分配端子
3270220

电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色

Go to Product Detail Page for item 3270221
PTRVB 4-FI /BU - 电位分配端子
PTRVB 4-FI /BU - 电位分配端子
3270221

电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色

Go to Product Detail Page for item 3002369
PT 2X10/9X4 - 电位分配端子
PT 2X10/9X4 - 电位分配端子
3002369

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 线路触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 负载触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3214082
PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 电位分配端子
PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 电位分配端子
3214082

电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 105 A, 第1层左边连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 第一层连接,内部, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色/黄色

Go to Product Detail Page for item 3270158
PTRVB 4-FI /BK - 电位分配端子
PTRVB 4-FI /BK - 电位分配端子
3270158

电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色

优势

  • 外形紧凑,信号密度提高多达20%
  • 线缆和接线点颜色可灵活配置,安装直观安全
  • 配有2.3 mm的测试孔,便于测试
  • 无针距大标识
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

高密度矩阵接线单元

安装在DIN导轨上的PTRV 8高密度矩阵接线单元

PTRV 8高密度矩阵接线单元

实现紧凑信号分配的高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元结构紧凑,能显著提高信号密度,可节约 20%的空间。该产品可直接卡接至NS 35 DIN导轨上,安装十分便捷。高密度矩阵接线单元配有易于连接的2.3 mm测试孔,可轻松测试单个接线位。CLIPLINE complete附件采用统一设计,可降低仓储和物流成本。
菲尼克斯电气可提供根据 DIN VDE 0815等标准化颜色编码的预制型以及自由装配型高密度矩阵接线单元。

卡接到DIN导轨的电位分配器

支持和不支持馈入的电位分配器

实现清晰电位分配的电位分配器

有别于高密度矩阵接线单元,电位分配器仅拥有一个电位。分配器提供支持和不支持馈入的型号,通过标准化FBS桥接件即可快速、轻松扩展。与高密度矩阵接线单元的相似之处在于,电位分配器可大幅提高信号密度,也能轻松卡接到NS 35 DIN导轨。

高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元

PTRV高密度矩阵接线单元选型工具

在自动化应用中配置个性化高密度矩阵接线单元,实现清晰的信号接线。

打开高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册

高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册

下载

您想获得高密度矩阵接线单元和电位分配器相关印刷资料吗?以下将提供产品和质量手册。