产品列表——配线块

筛选

42条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

配线块 - PTRV 4 /RD - 3270121

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 /WH - 3270115

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 白色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 /GY - 3270117

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 /GN - 3270122

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 绿色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 /YE - 3270123

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黄色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 BU/BU - 3270118

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 蓝色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 BU/RD - 3270120

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 蓝色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

配线块 - PTRV 4 BU/WH - 3270119

配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 蓝色, 连接元件的颜色: 白色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 黄色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黄色, 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
42 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100