用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。PLCnext Engineer符合IEC 61131-3标准规定,可免费下载使用。其功能性可通过需付费购买的插件进行扩展。为此,请通过“组态”按钮打开许可证配置工具。
PLCNEXT ENGINEER
- 编程软件
PLCNEXT ENGINEER
- 编程软件
1046008
ESL STICK USB A
- 软件dongle
ESL STICK USB A
- 软件dongle
1080084
用于保存各种不同软件产品许可证的CmDongle
AX OPC SERVER
- 驱动程序和接口软件
AX OPC SERVER
- 驱动程序和接口软件
2985945
AX OPC SERVER,用于基于PC WORX 控制器的OPC上位软件的通讯接口.
PC WORX UA SERVER-PLC 80
- 驱动程序和接口软件
PC WORX UA SERVER-PLC 80
- 驱动程序和接口软件
2402686
OPC UA服务器,最多可与200个控制器进行通信
PLCNEXT TARGET FOR SIMULINK
- 软件插件
PLCNEXT TARGET FOR SIMULINK
- 软件插件
1326100
软件插件,用于在远场控制器和Axioline控制器上集成和执行MATLAB/Simulink模块
PC WORX BASIC LIC
- 编程软件
PC WORX BASIC LIC
- 编程软件
2985275
基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX BASIC授权,包含全部5种IEC语言,不带MSFC编译器,最大2048 byte输入和输出,特定版本的许可密匙
PC WORX PRO LIC
- 编程软件
PC WORX PRO LIC
- 编程软件
2985385
基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 Kbytes输入和输出,特定版本的许可密匙
PC WORX UA SERVER-PLC 10
- 驱动程序和接口软件
PC WORX UA SERVER-PLC 10
- 驱动程序和接口软件
2402684
OPC UA服务器,可与最多10个模块式小型控制器(AXC 1xxx或ILC 1x1)通信
PC WORX UA SERVER-PLC 40
- 驱动程序和接口软件
PC WORX UA SERVER-PLC 40
- 驱动程序和接口软件
2402685
OPC UA服务器,最多可与25个控制器进行通信
PLCNEXT ENGINEER EDU LIC
- 编程软件
PLCNEXT ENGINEER EDU LIC
- 编程软件
1165889
用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。PLCnext Engineer符合IEC 61131-3标准规定,可免费下载使用。其功能性可通过需付费购买的插件进行扩展。为此,请通过“组态”按钮打开许可证配置工具。