产品列表——DIN导轨安装的直通式接线端子

筛选

11条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

直通式接线端子 - BT 1,25 - 3281122

直通式接线端子, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 7 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - BTO 1,25 - 3281100

直通式接线端子, 带开放式丝杠轴, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 7 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - BT 2,0 - 3281123

直通式接线端子, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 8 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - BTO 2,0 - 3281107

直通式接线端子, 带开放式丝杠轴, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 8 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - BT 3,5 - 3281124

直通式接线端子, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 10 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - BTO 3,5 - 3281114

直通式接线端子, 带开放式丝杠轴, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 10 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

组合式直通端子 - BT 5,5 - 3281133

组合式直通端子, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 11 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - BTO 5,5 - 3281139

直通式接线端子, 带开放式丝杠轴, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 11 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

组合式直通端子 - BT 14 - 3281176

组合式直通端子, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 76 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 15 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

组合式直通端子 - BTO 14 - 3281182

组合式直通端子, 带开放式丝杠轴, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 76 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 15 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
11 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100