产品列表——全套模块

筛选

34条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

光耦合器 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603260

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:24 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

光耦合器 - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603262

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:120 V AC/110 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

光耦合器 - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 5603261

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:24 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

光耦合器 - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - 5603263

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:120 V AC/110 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-12DC/21/EX - 2909522

PLC-INTERFACE,包括可DIN导轨安装、带螺钉连接的6.2 mm底座端子和带6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,12 V DC输入电压。 已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-24DC/21/EX - 2909524

PLC-INTERFACE,包括可DIN导轨安装、带螺钉连接的6.2 mm底座端子和带6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,24 V DC输入电压。 已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-120UC/21/EX - 2909525

PLC-INTERFACE,包括可DIN导轨安装、带螺钉连接的6.2 mm底座端子和带6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,120 V AC/110 V DC输入电压。 已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-230UC/21/EX - 2909526

PLC-INTERFACE,包括可DIN导轨安装、带螺钉连接的6.2 mm底座端子和带6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,230 V AC/220 V DC输入电压。 已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。

价格:

继电器模块 - PLC-RPT-12DC/21/EX - 2909527

PLC-INTERFACE,包括可DIN导轨安装、带插拔式接口的6.2 mm底座端子和带6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,12 V DC输入电压。 已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。

价格:

继电器模块 - PLC-RPT-24DC/21/EX - 2909528

PLC-INTERFACE,包括可DIN导轨安装、带插拔式接口的6.2 mm底座端子和带6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,24 V DC输入电压。 已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。

价格:
34 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100