IFS-USB-DATACABLE
- 数据电缆
IFS-USB-DATACABLE
- 数据电缆
2320500
用于工业PC机和菲尼克斯电气设备之间的通信,带12位IFS数据端口,如QUINT UPS或TRIO UPS。
我们为您的UPS系统提供种类齐全的UPS附件和备用电池。使用我司的UPS备用电池,您可及时更换UPS系统中的电池,确保电源不间断运行。如安装材料、数据线、存储模块和保险丝等额外UPS附件可将UPS模块可靠地集成至应用中,确保数据通信顺畅。
用于工业PC机和菲尼克斯电气设备之间的通信,带12位IFS数据端口,如QUINT UPS或TRIO UPS。
适用于QUINT-HP-AC UPS的USB/RS-232/RS-485接口卡件
适用于QUINT-HP-AC UPS的可更换风扇模块
用于工业 PC 和菲尼克斯电气设备之间使用 USB-Mini-B 连接的通讯。
输出保险丝(5x20mm),符合IEC 127-2/EN 60127-2标准,2A快速熔断
输出保险丝(5x20mm),符合IEC 127-2/EN 60127-2标准,1A快速熔断
保险丝,标称电流:25 A,长:19.1 mm,宽:5 mm,高:18.8 mm
用于安装无法安装到DIN导轨上的电池。
数据电缆带自由出线端,用于例如菲尼克斯电气Inline通信模块(IB IL RS UNI-PAC,2700893)和带12位IFS数据端口的菲尼克斯电气设备(如QUINT UPS-IQ或TRIO UPS)之间的通信
保险丝,标称电流:10 A,长:31.8 mm,直径:6.35 mm
UPS系统附件品类齐全,从实现顺畅通信的数据电缆和确保可靠固定的安装附件,到内存模块和保险丝。
欲确保不间断供电,就须及时更换UPS系统中的电池。菲尼克斯电气备用电池可适配各类电池模块。