不间断电源 (UPS) 附件和备用电池
QUINT-HP-COM/USB-SER - 接口卡
QUINT-HP-COM/USB-SER
-
接口卡
1252055
适用于QUINT-HP-AC UPS的USB/RS-232/RS-485接口卡件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口卡件
输入数据
输入电压范围
18 V ... 32 V
额定功耗
≤ 1.5 W
接口
接口
USB
接口数
1
接线方式
MINI-USB B型
位置
5.x
锁紧装置
螺栓
接口
RS-232
接口数
1
位置
5.x
锁紧装置
螺栓
接口
RS-485
接口数
1
位置
5.x
锁紧装置
锁扣
尺寸
宽度
29 mm
高度
91 mm
深度
71 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 95 %
商业数据
订货号
1252055
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMU2Z9
产品关键代码
CMU2Z9
GTIN
4063151359638
单件重量(含包装)
72.2 g
单件重量(不含包装)
72.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27040692
ECLASS-15.0
27040692
ETIM
ETIM 10.0
EC002850
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121700
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
1.803千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
MINI-SCREW-USB-DATACABLE
-
数据电缆
2908217
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助