实用信息
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
不间断电源 (UPS) 附件和备用电池
CM-SI-1AF - 保险丝
CM-SI-1AF
-
保险丝
2939014
输出保险丝(5x20mm),符合IEC 127-2/EN 60127-2标准,1A快速熔断
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保险丝
电气特性
额定电压
250 V
保险丝
快速熔断
信号处理
光学故障显示
否
尺寸
尺寸
5 x 20 mm
商业数据
订货号
2939014
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
CMPLZ9
产品关键代码
CMPLZ9
GTIN
4017918099442
单件重量(含包装)
1.24 g
单件重量(不含包装)
1.164 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00724
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.041千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助