您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 TP:45-48 - 插拔式连接器
1384086

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: ICC..-PSC2,5/..-5,0, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: ICC 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 打印版本

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

具有防插错保护功能的多种编码
首次连接连接器和插座时,可以快速方便地进行编码
国际公认的可靠螺钉连接技术