CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
UL认证
认证ID: E60425-19890329额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 232 A, 横截面: 35 mm2 - 95 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 25 mm, 颜色: 灰色
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |