您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PLC-OSP- 24DC/TTL - 固态继电器模块
2982731

回拉式弹簧连接的PLC固态继电器,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,输入: 24 V DC,输出: TTL(5 V DC)

产品详情







适配产品



优势

厚度6.2 mm
螺钉连接和弹簧连接
抗振动和冲击
状态指示
内置保护电路
开关电源TTL(5 V),风机输出= 1
桥接选择