EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
固态继电器模块
2948830
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:48 - 60 V DC,输出:24 - 280 V AC/最大1 A
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:48 - 60 V DC,输出:24 - 280 V AC/最大1 A
产品类型 | 固态继电器模块 |
应用 | 输出功能 |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 |
测试电压 (输入/输出) | 3.5 kV AC (输入/输出) |
额定输入电压 UN | 60 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.64 ... 1.1 |
输入电压范围 | 38.4 V DC ... 66 V DC |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.32 |
开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.64 |
UN下的典型输入电流 | 4.5 mA |
典型响应时间 | 最大半个周期——零电压经过 |
典型关闭时间 | 最大半个周期——零电流经过 |
状态显示 | LED (黄色) |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
电涌保护; 压敏电阻 | |
发送频率 | 25 Hz |
数字量输出设计 | 电子 |
额定输出电压 | 240 V AC |
输出电压范围 | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
极限持续电流 | 1 A (参见温度负荷曲线) |
最小负载电流 | 50 mA |
漏电流 | 2.5 mA |
电涌电流 | 125 A (t = 10 ms) |
最小相角cos phi | 0.5 |
最大负载值 | 78 A2s (I2xt 其中t=10ms) |
峰值静态电压 | 600 V (周期性峰值反向电压) |
最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1.5 V |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | RC元件; RC元件 |
输入侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
输出侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 102 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列: 水平/不成列: 任意 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2948830 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK61C3 |
产品关键代码 | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
单件重量(含包装) | 51.22 g |
单件重量(不含包装) | 51.22 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |