VMT——移动更便捷!
VMT 3008是功能强大的终端PC,带触摸屏,安装于美观坚固的铸铝外壳中,带有一个塑料接口。 模块标配带软键盘。 该软键盘具有标准键盘上所有的数字字母键。 另外,还可以将其切换为一个独立的数字键盘。
VMT 3008有一个高分辨率的8"彩色TFT显示,分辨率为800 x 480像素。
扁平式模块具有IP65高防护等级,可直接安装在机器上。 VMT 3008采用19 - 29 V电源,非常适宜移动应用场合。
安装可使用支架(左侧和右侧)、桌脚架、Vesa标准支架或Rittal支架连接适配器。
以下特性可单独组态: 主内存,大容量存储和操作系统。
VMT 3008
-
面板式PC机
2913852
产品详情
适配产品
优势
IP65的全封闭壳体
节能的Intel® ATOM™处理器
无风扇设计
通过千兆以太网或WLAN建立网络连接
扩展的温度范围
全面的附件范围