TC MOBILE I/O X300
-
信号系统
2903807
用于移动电话网络的紧凑型信令系统,可监控模拟和数字数值以及远程切换继电器输出。通信可借助ODP传输协议、使用GPRS传输到ODP服务器来实现。电源电压范围为10 V ... 60 V DC。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| MTTF | 591 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 302 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 125 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.85 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 典型电流耗量 | 140 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 180 mA |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 4 |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.3 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.7 |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 模拟量输入 |
| 输入数目 | 2 |
| 输入信号 | 电流或电压 |
| 分辨率 | 15 Bit |
| 输入阻抗 | 600 kΩ (电压输入) |
| 50 Ω (电流输入) | |
| 电压输入信号 | 0 V DC ... 60 V DC |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (可配置) | |
| 精度 | ± 0.1 % |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 4 |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 最小切换电压 | 5 V |
| 最大切换电压 | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 通断容量 | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| 电气使用寿命 | 5000 开关次数 |
| 电源 | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 硬导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 6.50 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5-7 lbs-in,螺钉连接器) |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: USB 2.0 | |
| 连接方式 | Mini-USB B型,5位 |
| 传输长度 | ≤ 3 m (仅用于组态和诊断) |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS |
| 频率范围 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| 宽度 | 72 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (下部壳体) | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (仅SMS模式,请注意数据连接的技术文件中有关降容的信息) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| 无线认证,美国,FCC | |
| 注意 | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 26 MHz ... 6 GHz |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (未屏蔽的供电线路) |
| 信号 | ± 2 kV (屏蔽的信号线路) |
| ± 2 kV (模拟I/O电缆,未屏蔽) | |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称、未屏蔽的供电线路) |
| ± 0.5 kV (非对称、未屏蔽的供电线路) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准/规程 | EN 50360 |
| 标准/规程 | EN 50121-4 |
| 订货号 | 2903807 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC423 |
| 产品关键代码 | DNC423 |
| GTIN | 4046356768856 |
| 单件重量(含包装) | 243.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 243 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
用于远程控制输出的GPRS通信系统
出现电压故障时,通过SMS发出警报
GSM移动电话网络:850,900,1800和1900 MHz
通过ODP传输协议进行通信
通过在线方式或以带时间戳的历史数值实现数据传输
两个模拟输入
通过USB和网络浏览器进行组态
紧凑型设计,也适合家用安装(4 HP,DIN 43880)
安装在DIN导轨或墙上