您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

以太网交换机,24个RJ45格式的前置以太网端口,10,100或1000Mbps数据传输速度的自动检测,不同传输速度的网络段耦合,自交叉,安装采用19英寸(482 mm)支架

产品详情









适配产品



优势

服务质量(QoS)支持(2 queus)
Jumbo frame(巨帧)支持(帧大小最大达9216字节/帧)
电源范围100 V AC ... 240 V AC(50/60 Hz时)
MAC地址表大小为8192(8k)输入
包括两根电源线。为北美地区,提供NEMA 5-15 3针式插头(A类)。为EEC,提供一个CEE 7/4(F类)