您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

VAL-MS 320/3+1 - 2类电涌保护器
2859178

电涌保护器,4通道(3+1电路),用于安装在NS 35/7,5上,电压:230 V AC

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案