您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PT 2X1-BE - 浪涌保护器-基座
2856139

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于单侧接地信号电路导线的保护。 安装在NS 35/7.5导轨和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响