PT 2+1-S-48DC-ST - 3类浪涌保护器-插拔件
2839648

电涌保护插头PT,用于电源的保护,带光学故障报警。 额定电压: 48 V AC

产品详情








适配产品



优势

采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响