PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
电涌保护设备套件
2801578
逆变器DC侧IP65壳体的电涌保护,用于最高为1000 V DC的十六串光伏系统与Modbus通信。带监视系统(SCK-M),两个DC开关分断,以及用于L+和L-的保险丝固定架。
产品详情
IEC 类别 | PV T1 |
PV T2 | |
EN类型 | T1 + T2 |
套件包括 | 2839512 SSA 5-10 |
绝缘特性 | |
保护等级 | II |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 830 V DC |
额定电流IN | 8 A DC (每个字符串) |
熔断器 | Midget / 10.3 x 38 (最大功耗2.5 W) |
指示器/远程信号发送 | |
切换功能 | PDT,1位 |
最大工作电压Umax. AC | 250 V AC |
最大工作电压Umax DC | 30 V DC |
最大工作电流Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
1.5 A DC (30 V DC) |
连接方式 | MC 1,5/3 |
螺纹 | M2 |
最小紧固扭矩 | 0.25 Nm |
紧固扭矩 | 4 lbf-in. (UL) |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 30 ... 14 (UL) |
宽度 | 960 mm |
高度 | 440 mm |
深度 | 179 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
盖板材料 | 聚碳酸酯,纤维增强型 |
外壳材料 | 聚碳酸酯,纤维增强型 |
残流IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
待机功耗 PC | ≤ 25 mW |
标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
电压保护水平Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
电压保护水平Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
响应时间tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
直流电压侧(DC)保护电路 | |
额定浪涌电压 Uimp | 8 kV |
短路电流ISCSTC | 8 A DC (每个字符串) |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
响应时间tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
最大连续工作电压UCPV | 1000 V DC |
额定短路电流 ISCPV | 10 A DC (每个字符串) |
残流IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
电压保护水平Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
电压保护水平Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
待机功耗 PC | ≤ 25 mW |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP65 | |
冲击强度 | IK08 |
环境条件 | A,B |
环境温度(运行) | -20 °C ... 40 °C |
标准/规格 | EN 61439-2 |
标准/规格 | EN 50539-11 |
注意事项 | 电涌保护 |
安装类型 | 壁挂式安装 |
订货号 | 2801578 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
产品关键代码 | CL132E |
GTIN | 4046356863841 |
单件重量(含包装) | 25.7 kg |
单件重量(不含包装) | 20 kg |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |