cUL认证
认证ID: E221474-20220907额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1.5 A |
UL认证
认证ID: E221474-20220907额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 2 A |
设备连接器 板前安装,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 无卤素,绿色 RAL 6017,屏蔽,针式插头, 直头, M12,B-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.5 m, INTERBUS, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1.5 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 2 A |