您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-5P- 1,5-PVC/M12FRK PE - 电源线
1414774

电源线,5-位置,PVC,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: K,电缆长度: 1.5 m,适用于最高16 A/690 V的直流

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊K编码,可防止插错