您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

NBC-FS/ 5,0-94B/R4QC SCO - 网络电缆
1407461

网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A / IP67,电缆长度: 5 m

产品详情








适配产品