您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-2P-M8MS/7,0-PUR/BI-1L-Z180 - 传感器/执行器电缆
1237141

传感器/执行器电缆,2-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M8,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 7 m,180°版本

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料